Elettrovalvola VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L
539161
GTIN: 4052568005689
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 26 mm secondo ISO 15407-2
Tipo di azionamento
Elettrico