Elettrovalvola VSVA-B-T32F-AZD-A2-1T1L

539179

GTIN: 4052568177188

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 18 mm secondo ISO 15407-2
Tipo di azionamento
Elettrico