Connettore femmina MSSD-V-M16

539713

GTIN: 4052568050078

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A 3 poli - Connettore femmina angolare - Forma B - A norma DIN EN 175301-803 - Forma quadrata
Sezione del conduttore
0.75 mm²
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529