Tubo robusto PAN-R-6X1,1-SI

541675

GTIN: 4052568050597

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
6 mm
Diametro interno
3.8 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C