Tubo robusto PAN-R-16X3-SI
541679
GTIN: 4052568050634
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
16 mm
Diametro interno
10 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C