Manometro MA-27-25-R1/8

541734

GTIN: 4052568050658

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 25 bar
Attacco pneumatico
R1/8
Classe di precisione della misurazione
4