Regolatore di portata unidirezionale di precisione GRP-160-1/8-AL
542023
GTIN: 4052568179847
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
75.8 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Componente di regolazione
Manopola con scala graduata