Regolatore di portata di precisione GRPO-160-1/8-AL
542025
GTIN: 4052568179861
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura
Portata nominale standard in direzione del flusso
75.8 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar
Componente di regolazione
Manopola con scala graduata