Combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:C3J1M1-WP
542296
GTIN: 4052568180409
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
750 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
1 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm