Essiccatore d'aria a membrana MS4-LDM1-1/4-P10
543632
GTIN: 4052568182090
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
100 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 12.5 bar
Temperatura ambiente
2 °C - 50 °C
Diminuzione della pressione del punto di rugiada
20 K