Essiccatore d'aria a membrana LDM1-1/2-D-MAXI-600
543668
GTIN: 4052568182182
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
600 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 12.5 bar
Diminuzione della pressione del punto di rugiada
20 K