Elettrovalvola VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
543696
GTIN: 4052568007324
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase dimensione 1 secondo ISO 5599-2
Tipo di azionamento
Elettrico