Mini-slitta DGSL-6-10-P1A
543921
GTIN: 4052568182663
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
30 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/pad ammortizzanti elastici a entrambe le estremità con arresto fisso
Rilevamento posizione
Per finecorsa