Mini-slitta DGSL-8-50-P1A
543936
GTIN: 4052568182816
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
47 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Anelli/pad ammortizzanti elastici a entrambe le estremità con arresto fisso
Rilevamento posizione
Per finecorsa