Mini-slitta DGSL-10-100-P1A
543955
GTIN: 4052568182991
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
12 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
68 N
Corsa
100 mm
Ammortizzazione
Anelli/pad ammortizzanti elastici a entrambe le estremità con arresto fisso
Rilevamento posizione
Per finecorsa