Mini-slitta DGSL-10-100-Y3A
543960
GTIN: 4052568183042
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
12 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
68 N
Corsa
100 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore progressivo su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa