Mini-slitta DGSL-12-150-Y3A
543982
GTIN: 4052568183257
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
121 N
Corsa
150 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore progressivo su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa