Mini-slitta DGSL-16-150-Y3A
544004
GTIN: 4052568183479
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188 N
Corsa
150 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore progressivo su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa