Mini-slitta DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN: 4052568183608

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Anelli/pad ammortizzanti elastici a entrambe le estremità con arresto fisso
Rilevamento posizione
Per finecorsa