Mini-slitta DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN: 4052568183646
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
150 mm
Ammortizzazione
Anelli/pad ammortizzanti elastici a entrambe le estremità con arresto fisso
Rilevamento posizione
Per finecorsa