Mini-slitta DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN: 4052568183691
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore progressivo su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa