Mini-slitta DGSL-25-40-Y3A
544049
GTIN: 4052568183929
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore progressivo su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa