Calotta NECV-S1W37
545974
GTIN: 4052568091996
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
Sub-D
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio
3 viti M4
Temperatura ambiente
-5 °C - 50 °C
Grado di protezione
IP65 - NEMA 4