Elettrovalvola VZWM-L-M22C-G38-F4
546147
GTIN: 4052568184414
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Servocomandato
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2100 l/min