Elettrovalvola VZWM-L-M22C-G112-F5

546152

GTIN: 4052568184469

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Servocomandato
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1 1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
26400 l/min