Elettrovalvola VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
546163
GTIN: 4052568184490
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Servocomandato
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2100 l/min