Elettrovalvola VZWM-L-M22C-G12-F5-R1
546164
GTIN: 4052568184506
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Servocomandato
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2400 l/min