Elettrovalvola VZWM-L-M22C-G1-F5-R1
546166
GTIN: 4052568184520
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Servocomandato
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
11700 l/min