Elettrovalvola VZWM-L-M22C-G114-F5-R1

546167

GTIN: 4052568184537

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Servocomandato
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1 1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
24000 l/min