Tubo in plastica PAN-4X0,75-NT
546284
GTIN: 4052568051273
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
4 mm
Diametro interno
2.9 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C