Valvola base LR-D-MIDI
546424
GTIN: 4052568352905
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
14237.29 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Isteresi di pressione max.
0.2 bar