Valvola base LF-D-5M-MIDI-U
546459
GTIN: 4052568353230
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
7118.64 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
5 µm