Valvola base LF-D-5M-MAXI-A-U
546467
GTIN: 4052568353315
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
16461.86 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm