Valvola base LOE-D-MAXI-U
546517
GTIN: 4052568353766
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
37372.88 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
44.492 l/min