Valvola base VSVA-B-P53E-A2-P1
546746
GTIN: 4052568185084
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
450 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase dimensione 18 mm secondo ISO 15407-1
Tipo di azionamento
Elettrico