Elettrovalvola VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L

546771

GTIN: 4052568185183

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
450 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase da 18 mm a norma ISO 15407-1 - Sottobase dimensione 02 a norma VDMA 24563
Tipo di azionamento
Elettrico