Elettrovalvola VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R5L
546775
GTIN: 4052568185220
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
porta di lavoro pneumatica
Sottobase da 18 mm a norma ISO 15407-1 - Sottobase dimensione 02 a norma VDMA 24563
Tipo di azionamento
Elettrico