Manometro MA-40-2,5-R1/8-E-RG

546963

GTIN: 4052568051334

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 2.5 bar
Attacco pneumatico
R1/8
Classe di precisione della misurazione
2,5