Elettrovalvola VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1
547089
GTIN: 4052568186050
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase dimensione 18 mm secondo ISO 15407-1
Tipo di azionamento
Elettrico