Elettrovalvola VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1
547151
GTIN: 4052568186678
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase dimensione 18 mm secondo ISO 15407-1
Tipo di azionamento
Elettrico