Elettrovalvola VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1

547237

GTIN: 4052568187538

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile dominante
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
550 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase dimensione 18 mm secondo ISO 15407-1
Tipo di azionamento
Elettrico