Valvola di scarico rapido VBQF-U-G18-Q6
547532
GTIN: 4052568092849
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 2
G1/8
Portata nominale standard, scarico 6->0 bar
1300 l/min
Pressione di lavoro
0.5 bar - 10 bar
Tipo di montaggio
Avvitabile