Bobina magnetica MD-2-24VDC-PA

549903

GTIN: 4052568051921

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 6,8 W
Grado di protezione
IP65