Bobina magnetica MD-2-110VAC-PA
549904
GTIN: 4052568051938
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
110 V AC: 50/60 Hz, potenza di prelievo 14,5 VA, potenza di mantenimento 10,5 VA
Grado di protezione
IP65