Bobina magnetica MH-2-110VAC-PA

549907

GTIN: 4052568093983

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado di bloccaggio
Caratteristiche dati bobina
110 V AC: 14,0 VA
Grado di protezione
IP65