Bobina magnetica MH-2-230VAC-PA
549908
GTIN: 4052568093990
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado di bloccaggio
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 14,0 VA
Grado di protezione
IP65