Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Valvola base CPE18-P1-3OLS-1/4

550166

GTIN: 4052568094089

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1700 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Tramite interfaccia prepilotaggio secondo ISO 15218