Singolarizzatore HPV-10-10-A
550908
GTIN: 4052568192617
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
10 mm
Corsa
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
45 N