Sensore di finecorsa SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D

551392

GTIN: 4052568094898

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
Scanalatura 8
Uscita di commutazione
PNP
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c.
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V