Sensore di finecorsa SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE

551396

GTIN: 4052568094935

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
Scanalatura 8
Uscita di commutazione
NPN
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V